Drahtloser Wandsender 1-fach für LivingLight with Netatmo zum Schalten und Dimmen der Beleuchtung; Farbe: Tech
LivingLight
Bticino
Drahtloser Wandsender 1-fach für LivingLight with Netatmo zum Schalten und Dimmen der Beleuchtung; Farbe: Tech
Best.-Nr. NT4003CW
EAN.
8005543642184
Rabattgruppe : C05
48,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Funkfrequenz | 2400 MHz |
---|---|
Rollingcode-System | Ja |
Codelänge (Bit) | 128 |
Reichweite | 185 m |
Anzahl der Befehle | 2 |
Mit Funkhandsender | Ja |
Funktaster unter Putz | Nein |
Funktaster auf Putz | Ja |
Mit Funkcodiergerät | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Tastatur-Schutzabdeckung | Nein |
Stromversorgung | Batterie |
Breite | 74 mm |
Höhe | 74 mm |
Tiefe | 11 mm |
Einbautiefe | 0 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | 0-45 °C |
Standby Verbrauch | 3.5 mA |
Nulleiter verplichtend | Nein |
---|---|
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Aufputz |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Zigbee |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Google Play Store , Apple Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Kompatible Sprachassistenten | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Anwendungsname | Home + Control |
Produktnutzungsfunktion | Beleuchtungsverwaltung |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707533/A1
(0.7 Mo)
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-A 4136 A
(0.45 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION