Endstück 50x130 mm
Wandkanal
Legrand
Endstück 50x130 mm
Best.-Nr. 075613
EAN.
3245060756130
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 53 mm |
---|---|
Tiefe | 50 mm |
Ausführung | symmetrisch |
Geeignet für | links/rechts |
Schnittkaschierung | Ja |
Befestigungsart | aufschraubbar |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Mit Schutzfolie | Nein |
Schutzart (IP) | IP40 |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Höhe | 137 mm |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION