Endstück für DLP 60/200 RW
Wandkanal
Legrand
Endstück für DLP 60/200 RW
Best.-Nr. 637394
EAN.
3245066373942
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | links/rechts |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Befestigungsart | aufrastbar |
---|---|
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9010 |
Mit Schutzfolie | Nein |
Breite | 200 mm |
Höhe | 60 mm |