Direkt zum Inhalt
Logo print
title

Kombiableiter Typ 1+2, 1-polig, 230/400 VAC, Iimp 12,5 kA, (Uc)320 VAC

Verteilereinbau Legrand

Kombiableiter Typ 1+2, 1-polig, 230/400 VAC, Iimp 12,5 kA, (Uc)320 VAC

Best.-Nr. 412270 EAN. 3414970517364
Rabattgruppe : L11
174,95 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen

Technische Merkmale

Netzform IT Nein
Netzform TN Ja
Netzform TN-C Ja
Netzform TN-C-S Ja
Netzform TN-S Nein
Netzform TT Nein
Netzform sonstige Ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde) 1
Nennableitstoßstrom (8/20) 25 kA
Nennspannung AC 230 V
Höchste Dauerspannung AC 320 V
Schutzpegel 1.9 kV
Integrierte Vorsicherung Nein
Montageart Hutschiene TH35
Baugröße 1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 25 mm²
Mit Fernmeldekontakt Nein
Signalisierung am Gerät optisch
Prüfklasse Typ 2 Ja
Schutzart (IP) IP20

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
F02060EN_05.pdf pdf (0.62 Mo)
Bedienungsanleitung
LE07561AA_6.pdf pdf (0.53 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
412220.dwg dwg (0.18 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Details