Plexo New Kabeldichtung PG 16 7-14 mm
Plexo New
Legrand
Plexo New Kabeldichtung PG 16 7-14 mm
Best.-Nr. 069653L
EAN.
3414971880924
Rabattgruppe : L261
12,80 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart | PG |
---|---|
Gewindenennmaß metrisch/PG | 16 |
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde | 1/2 Zoll |
Gewindesteigung | 16 mm |
Gewindelänge | 14 mm |
Schlüsselweite | 25 mm |
Für Kabeldurchmesser | 7-14 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Halogenfrei | Ja |
Glasfaserverstärkt | Nein |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7040 |
Biegeschutz | Nein |
Mit Gegenmutter | Nein |
In Öffnung einrastend | Ja |
Ausführung | gerade |
---|---|
Mehrfach Dichteinsatz | Nein |
Flachkabelverschraubung | Nein |
Mit Zugentlastung | Nein |
Art der Dichtung | Dichtring |
Teilbare Verschraubung | Nein |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für Ex-Zone Staub | ohne |
Für bewehrte Kabel | Nein |
EMV-Ausführung | Nein |
Geschirmt | Nein |
Breite | 30 mm |
Höhe | 30 mm |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
BIM-Datei
5 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40057978
(1.18 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION