Sicherung 14x51mm 20A
Zylindersicherungen
Legrand
Sicherung 14x51mm 20A
Best.-Nr. 014120
EAN.
3245060141202
Rabattgruppe : L62
8,31 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 14 mm |
---|---|
Größe | 14x51 mm |
Spannungsart | AC/DC |
Tiefe | 51 mm |
Bemessungsspannung | 500 V |
Betriebsklasse | aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz) |
Bemessungsstrom | 20 A |
Ausführung Kennmelder | Stirnkennmelder |
---|---|
Ausführung | Keramiksicherung |
Abschaltleistung | 120 kA |
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom | 2.75 W |
Betriebsfrequenz | 42-62 Hz |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION