Stosstellenabdeckung Für DLP 2
Wandkanal
Legrand
Stosstellenabdeckung Für DLP 2
Best.-Nr. 637395
EAN.
3245066373959
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite des Geräteeinbaukanals | 200 mm |
---|---|
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe | 60 mm |
Oberteilbreite | 200 mm |
Ausführung | Kanalschnittkaschierung |
Form | symmetrisch |
Befestigungsart | aufrastbar |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Werkstoffgüte | ABS |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | weiß |