Klemmenblock, 2-polig, 100 A, Anzahl der Klemmstellen: 11, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 6TE
Exklusive MwSt.
Lasttrennschalter DX3, 2-polig, 20A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A, 1TE
Exklusive MwSt.
Summer, 24V 50Hz, Leistung: 5 VA, Stromaufnahme: 177 mA, 73 dB, 1TE
Exklusive MwSt.
Lichtfänger, AP, als Ersatzlichfänger für LuxoSwitch 412623 und AlphaLux³ 412626
Exklusive MwSt.
Lasttrennschalter DX3, 2-polig, 16A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A
Exklusive MwSt.
Summer, 8/12V 50Hz, Leistung: 4/5 VA, Stromaufnahme: 360/420 mA, 73/75 dB, 1TE
Exklusive MwSt.
Lasttrennschalter DX3, 1-polig, 32A 250 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A
Exklusive MwSt.
Lasttrennschalter DX3, 1-polig, 40A 250 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A
Exklusive MwSt.
Klemmenblock, 2-polig, 40 A, Anzahl der Klemmstellen: 13, 6TE
Exklusive MwSt.
Klemmenblock, 2-polig, 40 A, Anzahl der Klemmstellen: 13, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 6 TE
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, schwarz, 1x 6 bis 25 mm², 21x 1,5 bis 16 mm², Länge: 176 mm
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, grün, 2 x 6 bis 25 mm², 33 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 276 mm
Exklusive MwSt.
Taster CX3 20A 1 Öffner 230VAC, Gebrauchskategorie AC-12, 1TE
Exklusive MwSt.
Stiftkammschienen-Kombi., 2-polig, 12 TE, 16 mm², 1P+N, für 1 FI 2p + 5 AFDD LS
Exklusive MwSt.
Kompensator für Dimmer, in Verbindung mit konventionellen Trafos geeignet
Exklusive MwSt.
Klemmenblock, 2-polig, 100 A, Anzahl der Klemmstellen: 7, 4TE
Exklusive MwSt.
Klemmenblock, 2-polig, 100 A, Anzahl der Klemmstellen: 7, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 4TE
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste 1x6-25mm², 16x 1,5-16 mm², Grün
Exklusive MwSt.
Taster CX3 20A 1 Schließer 230VAC, Gebrauchskategorie AC-12, 1TE
Exklusive MwSt.
Verteilereinbausteckdose, Franz. Standard, 10/16A 250 VAC, 2p+E, mit Cod., 2,5TE
Exklusive MwSt.
Lasttrennschalter DX3, 1-polig, 20A 250 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A, 1TE
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, blau, 1 x 6 bis 25 mm², 21 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 176 mm
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, grün,1 x 6 bis 25 mm², 21 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 176 mm
Exklusive MwSt.
Verteilereinbausteckdose, Franz. Standard, 10/16A 250 VAC, 2p+E, 2,5TE
Exklusive MwSt.