Plexo New Einsatz Haube, IP 55, IK 07, in der Farbe: Orange, für Einsatz Lichtsignal 069583L
Exklusive MwSt.
Plexo New Einsatz Haube, IP 55, IK 07, in der Farbe: Rot, für Einsatz Lichtsignal 069583L
Exklusive MwSt.
Plexo New RJ45 Abdeckung, IP 44 bei einem bereits angeschlossen Netzwerkkabel mit Mosaic RJ45 Einsatz in der Farbe: Grau
Exklusive MwSt.
Plexo New Einsatz Taster Kontroll 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau
Exklusive MwSt.
Plexo New Einsatz Taster Wechselkontakt beleuchtet 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau
Exklusive MwSt.
Plexo New Einsatz Taster 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau
Exklusive MwSt.
Plexo New Einsatz Taster Wechselkontakt 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau
Exklusive MwSt.
Plexo New Einsatz Taster beleuchtet 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau
Exklusive MwSt.
Plexo New Einsatz Taster mit Wechselkontakt beleuchtet mit Beschriftungsfeld 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, Grau
Exklusive MwSt.
Plexo New Einsatz Taster Wechselkontakt beleuchtet 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Ultraweiß
Exklusive MwSt.
Plexo New Einsatz Taster 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Ultraweiß
Exklusive MwSt.
Plexo New Einsatz Taster beleuchtet 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Ultraweiß
Exklusive MwSt.
Plexo New Einsatz Jalousie Schlüsseltaster für DIN-Halbzylinder 3 Postionen, Schraubklemmen (SK), IP 20, IK 07, Grau
Exklusive MwSt.
Plexo New Feuchtraum-Aufputz Taster 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau
Exklusive MwSt.
Plexo New Feuchtraum-Aufputz Taster beleuchtet 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau
Exklusive MwSt.
Plexo New Feuchtraum-Aufputz Taster 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Ultraweiß
Exklusive MwSt.
Plexo New Feuchtraum-Aufputz Taster beleuchtet 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Ultraweiß
Exklusive MwSt.
Plexo New Einsatz Rollladenschalter mit elektrischer und mechanischer Verriegelung 6 AX - 250 V - 500 W max., in der Farbe: Grau
Exklusive MwSt.
Plexo New Einsatz Rollladenschalter mit elektrischer und mechanischer Verriegelung 6 AX - 250 V - 500 W max., in der Farbe: Ultraweiß
Exklusive MwSt.
Plexo New Einsatz Lichtsignal, Leistung 0,2 W oder 1 W durch Anschluss auswählbar LED Farbe: Weiß
Exklusive MwSt.
Plexo New 1-fach Gehäuse in der Farbe: Anthrazit
Exklusive MwSt.
Plexo New 2-fach Gehäuse horizontal und vertikal in der Farbe: Anthrazit
Exklusive MwSt.
Plexo New 3-fach Gehäuse horizontal und vertikal in der Farbe: Anthrazit
Exklusive MwSt.
Plexo New 1-fach Gehäuse in der Farbe: Grau
Exklusive MwSt.