Feinsicherung 5X20 / 0,63 A
Exklusive MwSt.
Zylindersicherung AM 6A 8 5X31 5
Exklusive MwSt.
Zylindersicherung GF 20A 8 5X31 5
Exklusive MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 2+0 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 20 kA, (Uc)320 VAC
Exklusive MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 4+0 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 20 kA, (Uc)320 VAC
Exklusive MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 1+1 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 20 kA, (Uc)320 VAC
Exklusive MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 3+1 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 20 kA, (Uc)320 VAC
Exklusive MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 1P, IT-Systeme, 230/400 VAC, Imax 40 kA,(Uc)440 VAC
Exklusive MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 3P, IT-Systeme, 230/400 VAC, Imax 40 kA,(Uc)440 VAC
Exklusive MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 4P, IT-Systeme, 230/400 VAC, Imax 40 kA,(Uc)440 VAC
Exklusive MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 1P, 230/400 VAC, Imax 40 kA, (Uc)320 VAC
Exklusive MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 2+0 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 40 kA, (Uc)320 VAC
Exklusive MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 3+0 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 40 kA, (Uc)320 VAC
Exklusive MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 4+0 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 40 kA, (Uc)320 VAC
Exklusive MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 1+1 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 40 kA, (Uc)320 VAC
Exklusive MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 3+1 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 40 kA, (Uc)320 VAC
Exklusive MwSt.
Kombiableiter Typ 1+2, 1-polig, 230/400 VAC, Iimp 8 kA, (Uc)320 VAC
Exklusive MwSt.
Kombiableiter Typ 1+2, 2+0 Schaltung, 230/400 VAC, Iimp 8 kA, (Uc)320 VAC
Exklusive MwSt.
Kombiableiter Typ 1+2, 3+0 Schaltung, 230/400 VAC, Iimp 8 kA, (Uc)320 VAC
Exklusive MwSt.
Kombiableiter Typ 1+2, 4+0 Schaltung, 230/400 VAC, Iimp 8 kA, (Uc)320 VAC
Exklusive MwSt.
Kombiableiter Typ 1+2, 1+1 Schaltung, 230/400 VAC, Iimp 8 kA, (Uc)320 VAC
Exklusive MwSt.
Kombiableiter Typ 1+2, 3+1 Schaltung, 230/400 VAC, Iimp 8 kA, (Uc)320 VAC
Exklusive MwSt.
Kombiableiter Typ 1+2, 1-polig, 230/400 VAC, Iimp 12,5 kA, (Uc)320 VAC
Exklusive MwSt.
Kombiableiter Typ 1+2, 2+0 Schaltung, 230/400 VAC, Iimp 12,5 kA, (Uc)320 VAC
Exklusive MwSt.