Direkt zum Inhalt
Logo print

Wie kann ich sicherstellen, dass der Classe 300 X13E mit der neuesten Firmware aktualisiert wird? | Legrand Österreich

Wie kann ich sicherstellen, dass der Classe 300 X13E mit der neuesten Firmware aktualisiert wird?

Firmware-Update von Classe 300 X13E (nur wenn das Smartphone mit demselben WLAN-Netzwerk wie das Classe 300 X13E verbunden ist). Sie erhalten eine Nachricht auf Ihrem Smartphone, wenn eine neue Firmware verfügbar ist. Sie können diesen Abschnitt jedoch auch jederzeit öffnen und die Firmware Ihres Classe 300 X13E aktualisieren. Öffne den Menüpunkt unter Einstellungen. Wenn ein Update verfügbar ist, wird ein Download-Schlüssel angezeigt. Ist dies nicht der Fall, wird die aktuelle Firmware-Version Ihres Classe 300 X13E angezeigt.