Mein vernetzter Lichtschalter ohne Neutralleiter funktioniert nicht richtig. Was soll ich tun?
Der vernetzte Lichtschalter ohne Neutralleiter ist kompatibel mit LED-Leuchtmitteln. Stellen Sie sicher, dass die Last "dimmbar" ist (d.h. gedimmt werden kann), bevor Sie diese an den Schalter anschließen. Verwenden Sie keine LED-Lampen, die nicht dimmbar sind, um eine Beschädigung des Schalters zu vermeiden (auch ohne Verwendung der Dimmoption).
Der Lichtschalter wird mit einem Kompensator ausgeliefert. Die Installation des Kompensators ist unbedingt erforderlich. Installieren Sie ihn auch dann, wenn der Schalter auf den ersten Blick mit dem verwendeten Leuchtmittel normal funktioniert. Der Kompensator muss parallel und so nah wie möglich an der Last angeschlossen werden. Ein Kompensator ist ausreichend, wenn mehrere Verbraucher an denselben Schalter angeschlossen sind.
Für weitere Informationen lesen Sie die Produktanleitungen auf https://ekatalog.legrand.at oder https://ekatalog.legrand.de.