Ist es möglich, eine Steckdosenleiste mit mehreren elektrischen Geräten an die vernetzte Steckdose anzuschließen?
Sie können eine Steckdosenleiste, die mehrere elektrische Geräte gleichzeitig mit Strom versorgt, an eine vernetzte Steckdose anschließen. Stellen Sie jedoch sicher, dass die Gesamtleistung dieser Geräte die maximal zulässige Leistung von 3680 W nicht überschreitet. Die vernetzte Steckdose verfügt über einen Überlastschutz, der oberhalb von 16 A automatisch abschaltet und somit maximale Sicherheit gewährleistet. Bemerkung: Alle Geräte, die an der Steckdosenleiste angesteckt sind, werden gleichzeitig ein- und ausgeschaltet.