Gegenmutter M20 Metall
Exklusive MwSt.
Gegenmutter M25 Metall
Exklusive MwSt.
Gegenmutter M32 Metall
Exklusive MwSt.
Gegenmutter M40 Metall
Exklusive MwSt.
Gegenmutter M50 Metall
Exklusive MwSt.
Gegenmutter M63 Metall
Exklusive MwSt.
Gegenmutter M16x1,5 Nylon Schwarz
Exklusive MwSt.
Gegenmutter M20x1,5 Nylon Schwarz
Exklusive MwSt.
Gegenmutter M25x1,5 Nylon Schwarz
Exklusive MwSt.
Gegenmutter M32x1,5 Nylon Schwarz
Exklusive MwSt.
Gegenmutter M40x1,5 Nylon Schwarz
Exklusive MwSt.
Gegenmutter M50x1,5 Nylon Schwarz
Exklusive MwSt.
Gegenmutter M63x1,5 Nylon Schwarz
Exklusive MwSt.
Schraubsockel für Schrauben D=5 mm/Bolzen D=6,35 und 7mm,f.Kabelbinder bis B=9mm
Exklusive MwSt.
Kabelbinder Wanddübel, Erford. Bohrung D= 8 mm, für Kabelbinder bis B=9mm
Exklusive MwSt.
Klebesockel, selbstklebend, 30 x 25 mm, farblos, für Kabelbinder bis B=4,6mm.
Exklusive MwSt.
Bezeichnungsschild, 75 x 50 mm, für Kabelbinder Breite 9 mm, Beschriftbar
Exklusive MwSt.
Bezeichnungsschild, 50 x 32 mm, für Kabelbinder Breite 6 mm, Beschriftbar
Exklusive MwSt.
Klebesockel, selbstklebend, 30 x 25 mm, schwarz, für Kabelbinder bis B=4,6mm.
Exklusive MwSt.
Schraubsockel, farblos, für Schrauben D=4mm, für Kabelbinder bis B=4,6mm.
Exklusive MwSt.
Schraubsockel, farblos, für Schrauben D=5mm, für Kabelbinder bis B=7,6mm.
Exklusive MwSt.
Befestigungsanker für Blechestärke 0,5 bis 3mm, erforderl.Bohrung D=6 bis 6,35mm
Exklusive MwSt.
Spannzange Colson, für Kabelbinder Colson und Colring bis max. 9 mm Breite
Exklusive MwSt.
Spannzange Colring, für Kabelbinder Colring bis max. 4,6 mm Breite
Exklusive MwSt.