Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung für das Außenmodul der Smarten Wetterstation von Netatmo.
Exklusive MwSt.
Smarte Außenkamera mit Smartphone-Anbindung inklusive Flutlicht und integrierter 105dB lauter Alarmsirene. Farbe: Weiß
Exklusive MwSt.
Smarte Wetterstation von Netatmo - WLAN, Funk, Innen- und Außensensor, Wettervorhersage, Hygrometer, Luftqualität
Exklusive MwSt.
Zusätzliches Smartes Innenmodul zur Messung der Luftqualität in Innenräumen. Abmessung (L x B x H): 46 x 46 x 152 mm
Exklusive MwSt.
Smarter Regenmesser Netatmo (Funk) - eine Erweiterung für die smarte Wettertstation.
Exklusive MwSt.
Smarter Windmesser Netatmo - eine Erweiterung für die smarte Wetterstation. Abmessung: (L x B x H): 8.5 x 8.5 x 11 cm
Exklusive MwSt.
Halterung für den Regen-/Windsensor von Netatmo.
Exklusive MwSt.
Smarte Innensirene Netatmo - WLAN, 110 dB, automatische Aktivierung/Deaktivierung, kein Abo, Batterie- oder Netzbetrieb
Exklusive MwSt.
Smarte Außenkamera Netatmo - Wlan, Integrierte Beleuchtung , Bewegungserkennung, Nachtsicht, ohne Abonnement
Exklusive MwSt.
Smarte Innenkamera Netatmo - Wlan, Bewegungserkennung, Nachtsicht, ohne Abonnement
Exklusive MwSt.
Smarte Tür- und Fenstersensoren Netatmo - drahtlos, einteilig, 3er Pack, Schwingungserkennungen
Exklusive MwSt.
Smarter Rauchmelder Netatmo - 10-Jahres-Batterie, Selbsttest-Funktion, 85-dB-Alarm, EN14604 zertifiziert
Exklusive MwSt.
Smartes Thermostat Netatmo zur Steuerung von Heizungsanlagen
Exklusive MwSt.
Smartes Heizkörperthemostat Starterpaket - zur Steuerung von Heizkörpern (ohne eigene Heizungsanlage)
Exklusive MwSt.
Smartes Heizkörperthermostat Einzelgerät - Wlan, Zusatzmodul für das Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket
Exklusive MwSt.
Smarte Klingelanlage mit integrierter Night & Day-Kamera (140° Aufnahmebereich) für Aufputzmontage, Schutzart IP44
Exklusive MwSt.
Smarte Außenkamera mit Smartphone-Anbindung inklusive Flutlicht und integrierter Alarmsirene 105dB; Anschluss: 230 V. Farbe: Schwarz
Exklusive MwSt.
Smarte Alarmanlage von Netatmo: Smarte Innenkamera, Smarte Innen-Alarmsirene, Smarte Tür- und Fenstersensoren
Exklusive MwSt.
Smartes Thermostat in drahtloser Ausführung für Heizsysteme mit OpenTherm-Protokoll, inkl. 3 Batterien AAA
Exklusive MwSt.
Smarter Kohlenmonoxidmelder - Echtzeitmessung, Warn- und Selbsttestfunktion, 10-Jahres-Batterie, schnelle Installation
Exklusive MwSt.
Smarter Raumluftsensor für eine gesündere Umgebung. Misst Luftqualität, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Lärmpegel.
Exklusive MwSt.