-
Ausführung des Handgriffes
-
Ausführung des Handgriffes
-
Ausführung des Handgriffes
-
Nennspannung
-
Für Kanalbreite
-
Art des Zubehörs/Ersatzteils
-
Art des Zubehörs/Ersatzteils
-
Knebel
-
Ausführung als Sichttür
-
Art der Abdeckung
-
Transparent
-
Knebel
-
Zubehör
-
Nennstrom
-
Aufdruck/Kennzeichnung
-
Werkstoff
-
Hängeschlossverriegelung
-
Werkstoff
-
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung
-
Hängeschlossverriegelung
-
Ersatzteil
-
Werkstoff
-
Anzahl der Bedienelemente
-
Geeignet für Gehäusebaubreite
-
Geeignet für Gehäusebaubreite
-
Klemmbereich
-
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung)
-
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung)
-
Lochform
-
Anzahl der DIN-Schienen
-
Anzahl der DIN-Schienen
-
Befestigung selbstklebend
-
Geeignet für Blechschraube
-
Werkstoffgüte
-
Werkstoffgüte
-
Schraubsystem
-
Anzahl der DIN-Schienen
-
Anzahl der DIN-Schienen
-
Lochdurchmesser
-
Demontage möglich
-
Lochung
-
Lochung
-
Art der Schließung
-
Art der Schließung
-
Art der Schließung
-
Art der Schließung
-
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
-
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
-
Anzahl der Pole
-
Bedienungsart
-
Art der Schließung
-
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
-
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
-
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
-
Länge
-
Länge
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung
-
Mit N-PE-Klemmen
-
Oberflächenschutz
-
Materialstärke
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Materialstärke
-
Ausführung
-
Mit Abdeckung
-
Gewindesteigung
-
Gewindebildung
-
Montageart
-
Mit Montageplatte
-
Gehärtet
-
Mit Abdeckrand
-
Beleuchtung
-
Befestigungsart
-
Gewindemaß (metrisch)
-
Kopfform
-
Gewindedurchmesser
-
Ausführung der Oberfläche
-
Selbstbohrend
-
Farbe des Bedienelements
-
Gehäusefarbe
-
EMV-Ausführung
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
G-Profilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 15 mm
Exklusive MwSt.
Hutprofilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 7,5 mm
Exklusive MwSt.
Hutprofilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 15 mm
Exklusive MwSt.
Innentür Befestigungs-Set, für die Montage von Innentüren in Atlantic Schränke
Exklusive MwSt.
Schutzkappe für 4,8 mm Schraube
Exklusive MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 1200 x 800 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 400 x 400 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 500 x 500 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 1200x800 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 300 x 300 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 400 x 400 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 500 x 500 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 300 x 220 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 300 x 200 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Isolierträger, Aufschnappbar auf Hutprofilschiene EN 60715
Exklusive MwSt.
Schlüssel Innenvierkant
Exklusive MwSt.
Schlüssel Aussenvierkant
Exklusive MwSt.
Schlüssel Aussendreikant 6,5 mm CNOMO
Exklusive MwSt.
Abdeckstreifen, Länge: 1 m, Breite 45 mm,Aufschnappbar auf Isolierträger
Exklusive MwSt.
Abdeckstreifen, 38 Module (Länge 684 mm), Lichtrau RAL 7035.
Exklusive MwSt.
Montagerahmen mit Feldabdeckung, 108 Module (4 Reihen mit je 27 Modulen)
Exklusive MwSt.
Montagerahmen mit Feldabdeckung, 190 Module (5 Reihen mit je 38 Modulen)
Exklusive MwSt.
Montagerahmen mit Feldabdeckung, 228 Module (6 Reihen mit je 38 Modulen)
Exklusive MwSt.
Plantasche Sel.Kleb 310X200X18
Exklusive MwSt.