Scharniere, Satz mit je 2 Stück, Schwarz, für (HxB): 130 x 130mm bis 270 x 170mm
Exklusive MwSt.
Scharniere, Satz mit je 2 Stück, Schwarz, für (HxB): 310 x 240mm bis 360 x 270mm
Exklusive MwSt.
G-Profilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 15 mm
Exklusive MwSt.
Hutprofilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 7,5 mm
Exklusive MwSt.
Hutprofilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 15 mm
Exklusive MwSt.
Innentür 400 x 300 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
Exklusive MwSt.
Innentür 500 x 400 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
Exklusive MwSt.
Innentür 600 x 400 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
Exklusive MwSt.
Innentür 700 x 500 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
Exklusive MwSt.
Innentür 800 x 600 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
Exklusive MwSt.
Innentür 1000 x 800 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
Exklusive MwSt.
Innentür 1200 x 800 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
Exklusive MwSt.
Türkont.für Wandschränke
Exklusive MwSt.
Sockel für Marina Schaltschrank (Breite X Tiefe) 600 X 300 mm, Lichtgrau RAL 7035
Exklusive MwSt.
Sockel für Marina Schaltschrank (Breite X Tiefe) 800 X 300 mm, Lichtgrau RAL 7035
Exklusive MwSt.
Würgenippel für Kabel D=5-18 mm
Exklusive MwSt.
Würgenippel für Kabel D=6-22 mm
Exklusive MwSt.
Würgenippel für Kabel D=6-28 mm
Exklusive MwSt.
Würgenippel für Kabel D= 25-38mm, 4 Abstufungen
Exklusive MwSt.
Würgenippel für Kabel D=6-20 mm
Exklusive MwSt.
Abdeckstreifen, Länge: 1 m, Breite 45 mm,Aufschnappbar auf Isolierträger
Exklusive MwSt.
Abdeckstreifen, 38 Module (Länge 684 mm), Lichtrau RAL 7035.
Exklusive MwSt.
Kunststoffniet Durchmesser 6 mm für 6,5 mm Bohrung.
Exklusive MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, für Kunststoffgehäuse der Abmessung 130 x 130 mm(HxB)
Exklusive MwSt.