Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 300 x 200 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 300 x 220 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 300 x 200 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 400 x 300 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Farbpinsel Ral7035
Exklusive MwSt.
Befestigungslaschen, zur Wandmontage, Satz a 4 St., für Schaltschränke Atlantic
Exklusive MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, für Kunststoffgehäuse der Abmessung 310 x 240 mm(HxB)
Exklusive MwSt.
Befestigungslaschen, zur Wandmontage,Satz a 4 St., für Kunststoffgeh. 310x240mm
Exklusive MwSt.
G-Profilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 15 mm
Exklusive MwSt.
Kunststoffgehäuse 130 x 130 x 74 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
Exklusive MwSt.
Kunststoffgehäuse 130 x 75 x 74 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
Exklusive MwSt.
Kunststoffgehäuse 155 x 110 x 74 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
Exklusive MwSt.
Hutprofilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 15 mm
Exklusive MwSt.
Abdeckstreifen, 38 Module (Länge 684 mm), Lichtrau RAL 7035.
Exklusive MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 300 x 220 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung:310 x 240 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, für Kunststoffgehäuse der Abmessung 270 x 170 mm(HxB)
Exklusive MwSt.
Schließzylinder Nr.405
Exklusive MwSt.
Schliesszylinder 421
Exklusive MwSt.
Schließzylinder Nr.455
Exklusive MwSt.
Schließzylinder Nr.1242E
Exklusive MwSt.
Schliesszylinder 2433A
Exklusive MwSt.
Schliesszylinder 3113 A
Exklusive MwSt.
Scharniere, Satz mit je 2 Stück, Schwarz, für (HxB): 130 x 130mm bis 270 x 170mm
Exklusive MwSt.