Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 1000 x 800(Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 1000 x 800 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Innentür 700 x 500 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
Exklusive MwSt.
Montagerahmen mit Feldabdeckung, 48 Module (3 Reihen mit je 16 Modulen)
Exklusive MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 400 x 300 x 200 mm(HxBxT), Stahlblech
Exklusive MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 800 x 800 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Kunststoffgehäuse, 360 x 270 x 124 mm(H x B x T), IP66 – IK08, Glatte Ausführung
Exklusive MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 1000 x 800 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Innentür 600 x 400 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
Exklusive MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10,300 x 300 x 200 mm(HxBxT), Stahlblech
Exklusive MwSt.
Montagerahmen mit Feldabdeckung, 48 Module (3 Reihen mit je 16 Modulen)
Exklusive MwSt.
Handgriff 2433 für Marina Schaltschrank mit Mindesthöhe 700 mm
Exklusive MwSt.
Kunststoffgehäuse 360 x 240 x 124 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
Exklusive MwSt.
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 800 x 800 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Innentür 500 x 400 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
Exklusive MwSt.
Montagerahmen mit Feldabdeckung, 30 Module (3 Reihen mit je 10 Modulen)
Exklusive MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 300 x 200 x 160 mm(HxBxT), Stahlblech
Exklusive MwSt.
Wandschrank Marina, IP66-IK10, Klasse II, 300 x 200 x 160 mm(HxBxT)
Exklusive MwSt.
Innentür 400 x 300 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
Exklusive MwSt.
Kunststoffgehäuse 310 x 240 x 124 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
Exklusive MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 800 x 800 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Kunststoffgehäuse, 310 x 240 x 124 mm(H x B x T), IP66 – IK08, Glatte Ausführung
Exklusive MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 800 x 600 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Kunststoffgehäuse, Übertiefe,310 x 240 x 160 mm(HxBxT), IP 55, Glatte Ausführung
Exklusive MwSt.