Montageplatte, Vollplatte, für Kunststoffgehäuse der Abmessung 220 x 170 mm(HxB)
Exklusive MwSt.
Knebelgriff für Wandschränke.
Exklusive MwSt.
Befestigungslaschen, zur Wandmontage, Satz mit je 4 Stück, für (HxB): 130x130mm
Exklusive MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, für Kunststoffgehäuse der Abmessung 180 x 140 mm(HxB)
Exklusive MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, für Kunststoffgehäuse der Abmessung 130 x 130 mm(HxB)
Exklusive MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, für Kunststoffgehäuse der Abmessung 155 x 110 mm(HxB)
Exklusive MwSt.
Plantasche Sel.Kleb 310X200X18
Exklusive MwSt.
Hutprofilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 7,5 mm
Exklusive MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung:220 x 170 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung:265 x 174 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Schloss für Wandschränke
Exklusive MwSt.
Plantasche Sel.Kleb 230X130X18
Exklusive MwSt.
Abdeckstreifen, Länge: 1 m, Breite 45 mm,Aufschnappbar auf Isolierträger
Exklusive MwSt.
Klemmbügel Inkl.M6 Schraube
Exklusive MwSt.
Masseband 30 mm², Länge: 20 cm, Zubehör für Schaltschränke Atlantic
Exklusive MwSt.
Schlosseinsatz Metal Doppelbart
Exklusive MwSt.
Schlüssel Innenvierkant
Exklusive MwSt.
Schlüssel Aussenvierkant
Exklusive MwSt.
Schlüssel Aussendreikant 6,5 mm CNOMO
Exklusive MwSt.
Schlüssel Außendreikant 8 mm
Exklusive MwSt.
Einsatz für Schlösser
Exklusive MwSt.
Einsatz für Schlösser
Exklusive MwSt.
Einsatz für Schlösser
Exklusive MwSt.
Einsatz für Schlösser
Exklusive MwSt.