Anschlussklemme, isoliert mit Gabelzunge, Querschnitt: 4 bis 25 mm²
Exklusive MwSt.
Stiftkammschiene, 3-polig, 1 m, Querschnitt: 16 mm²
Exklusive MwSt.
Stiftkammschienen - Kombi., 4-polig, 1 m, 16 mm², 3P+N, f. 1 FI 4p + 25 AFDD LS
Exklusive MwSt.
Gabelkammschiene, 2-polig, 12 TE, 16 mm², 1P+N, für 4 AFDD FI/LS
Exklusive MwSt.
Gabelkammschiene, 2-polig, 1 m, 16 mm², 1P+N, für 19 AFDD FI/LS
Exklusive MwSt.
Gabelkammschiene, 4-polig, 1 m, 16 mm², 3-phasig+N, für 19 AFDD mit FI/LS
Exklusive MwSt.
Stiftkammschienen-Kombi., 2-polig, 12 TE, 16 mm², 1P+N, für 1 FI 2p + 5 AFDD LS
Exklusive MwSt.
Stiftkammschienen-Kombi.,4-polig, 12TE, 16mm², 3P+N,für 1 FI 4p und 4AFDD mit LS
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, blau, 1 x 6 bis 25 mm², 12 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 113 mm
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, blau, 1 x 6 bis 25 mm², 16 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 141 mm
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, blau, 1 x 6 bis 25 mm², 21 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 176 mm
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, schwarz, -- x 6 bis 25 mm², 4x 1,5 bis 16 mm², Länge: 47 mm
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, schwarz, -- x 6 bis 25 mm², 8x 1,5 bis 16 mm², Länge: 75 mm
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, schwarz, 1x 6 bis 25 mm², 12x 1,5 bis 16 mm², Länge: 113 mm
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, schwarz, 1x 6 bis 25 mm², 16x 1,5 bis 16 mm², Länge: 141 mm
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, schwarz, 1x 6 bis 25 mm², 21x 1,5 bis 16 mm², Länge: 176 mm
Exklusive MwSt.
Universalhalterung für die Befestigung von Klemmenleisten auf Hutprofilschiene
Exklusive MwSt.
Klemmenblock, 4-polig, 160 A, Anzahl der Klemmstellen: 15, 10TE
Klemmenblock, 2-polig, 100 A, Anzahl der Klemmstellen: 7, 4TE
Exklusive MwSt.
Klemmenblock, 2-polig, 40 A, Anzahl der Klemmstellen: 13, 6TE
Exklusive MwSt.
Klemmenblock, 2-polig, 125 A, Anzahl der Klemmstellen: 15, 8TE
Klemmenblock, 4-polig, 100A, Anzahl der Klemmstellen: 7, 4TE
Klemmenblock, 4-polig, 40 A, Anzahl der Klemmstellen: 13, 6TE
Klemmenblock, 4-polig, 125A, Anzahl der Klemmstellen: 11, 6TE