Klemmenleiste IP 20, schwarz, 1x 6 bis 25 mm², 21x 1,5 bis 16 mm², Länge: 176 mm
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, grün, 2 x 6 bis 25 mm², 33 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 276 mm
Exklusive MwSt.
Stiftkammschienen-Kombi., 2-polig, 12 TE, 16 mm², 1P+N, für 1 FI 2p + 5 AFDD LS
Exklusive MwSt.
Klemmenblock, 2-polig, 100 A, Anzahl der Klemmstellen: 7, 4TE
Exklusive MwSt.
Klemmenblock, 2-polig, 100 A, Anzahl der Klemmstellen: 7, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 4TE
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste 1x6-25mm², 16x 1,5-16 mm², Grün
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, blau, 1 x 6 bis 25 mm², 21 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 176 mm
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, grün,1 x 6 bis 25 mm², 21 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 176 mm
Exklusive MwSt.
Gabelkammschiene, 2-polig, 12 TE, 16 mm², 1P+N, für 4 AFDD FI/LS
Exklusive MwSt.
Stiftkammschiene, 3-polig, 12 TE, 10 mm²,für 3-polige LS-Schalter, 4 x 3-polig
Exklusive MwSt.
Halterung für Klemmenleiste, 2-Seitenwände, für den Aufbau eines Klemmenblockes
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, schwarz, 1x 6 bis 25 mm², 16x 1,5 bis 16 mm², Länge: 141 mm
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, grün,1 x 6 bis 25 mm², 16 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 141 mm
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, blau, 1 x 6 bis 25 mm², 16 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 141 mm
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste, blank, 1 x 6 bis 25 mm², 4 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 192 mm
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP20, berührungssicher, blau, 1 x 10-35 mm², 5 x 6-25 mm²,L=62mm
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP20, berührungssicher,schwarz, 1 x 10-35 mm², 5 x 6-25 mm²,L=62mm
Exklusive MwSt.
Stiftkammschiene, 2-polig, 12 TE, 10 mm²
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, grün,1 x 6 bis 25 mm², 12 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 113 mm
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, schwarz, 1x 6 bis 25 mm², 12x 1,5 bis 16 mm², Länge: 113 mm
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, blau, 1 x 6 bis 25 mm², 12 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 113 mm
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste, blank, 1 x 6 bis 25 mm², 19 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 157 mm
Exklusive MwSt.
Klemmengehäuse mit 50 Bohrungen L=385 mm, z.B. für Plexo³ Verteiler 18 Mod/Reihe
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste Universal, 1 x 6 bis 25 mm², 12 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 113 mm
Exklusive MwSt.