Befestigungslaschen, zur Wandmontage, Satz a 4 St., für Schaltschränke Atlantic
Exklusive MwSt.
Practibox S Aufputzverteiler, mit Rauchglas-Kunstofftür, weiss, 4x 12 Module
Exklusive MwSt.
Gabelkammschiene, 1-polig, 1 m, 10 mm²
Exklusive MwSt.
Legrand Schloss, mit 2 Schlüsseln, zum Einbau in Unterputzverteiler Practibox S.
Exklusive MwSt.
Wandschrank Marina, IP 66 – IK 10, Klasse II, 820 x 610 x 300 mm(HxBxT)
Exklusive MwSt.
Wandschrank Marina, IP 66 – IK 10, Klasse II, 1020 x 810 x 300 mm(HxBxT)
Exklusive MwSt.
Wandschrank Marina, IP 66 – IK 10, Klasse II, 1220 x 810 x 300 mm(HxBxT)
Exklusive MwSt.
Wandschrank Marina mit Sichtfenster, IP66-IK10, Klasse II, 400x300x206 mm(HxBxT)
Exklusive MwSt.
Wandschrank Marina mit Sichtfenster, IP66-IK10, Klasse II, 500x400x206 mm(HxBxT)
Exklusive MwSt.
Wandschrank Marina mit Sichtfenster, IP66-IK10, Klasse II, 610x400x257 mm(HxBxT)
Exklusive MwSt.
Wandschrank Marina mit Sichtfenster, IP66-IK10, Klasse II, 720x510x250 mm(HxBxT)
Exklusive MwSt.
Wandschrank Marina mit Sichtfenster, IP66-IK10, Klasse II, 820x610x300 mm(HxBxT)
Exklusive MwSt.
Wandschrank Marina mit Sichtfenster, IP66-IK10, Klasse II, 1020x810x300 mm(HxBxT)
Exklusive MwSt.
Wandschrank Marina mit Sichtfenster, IP66-IK10, Klasse II, 1220x810x300 mm(HxBxT)
Exklusive MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 300 x 200 x 160 mm(HxBxT), Stahlblech
Exklusive MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 400 x 300 x 200 mm(HxBxT), Stahlblech
Exklusive MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 500 x 400 x 200 mm(HxBxT), Stahlblech
Exklusive MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 600 x 400 x 200 mm(HxBxT), Stahlblech
Exklusive MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 500 x 400 x 250 mm(HxBxT), Stahlblech
Exklusive MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 600 x 400 x 250 mm(HxBxT), Stahlblech
Exklusive MwSt.
Wandschrank Atlantic mit Sichtfenster, IP 66 – IK 10,400 x 300 x 200 mm(HxBxT)
Exklusive MwSt.
Wandschrank Atlantic mit Sichtfenster, IP 66 – IK 10,500 x 400 x 200 mm(HxBxT)
Exklusive MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10,700 x 500 x 250 mm(HxBxT), Stahlblech
Exklusive MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10,800 x 600 x 250 mm(HxBxT),Stahlblech
Exklusive MwSt.