Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 300 x 200 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 300 x 220 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 300 x 200 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 400 x 300 (Höhe x Breite in mm)
Exklusive MwSt.
Anreihverbinder,bestehend aus 2x Muffe M32, f.das Anreihen z.B. Plexo³ Verteiler
Exklusive MwSt.
Farbpinsel Ral7035
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, blau, 2 x 6 bis 25 mm², 33 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 276 mm
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste IP 20, schwarz, 2x 6 bis 25 mm², 33x 1,5 bis 16 mm², Länge: 276 mm
Exklusive MwSt.
Befestigungslaschen, zur Wandmontage, Satz a 4 St., für Schaltschränke Atlantic
Exklusive MwSt.
Mauerkasten, für Unterputzverteiler Ekinoxe 12+2 Module
Exklusive MwSt.
Befestigungslaschen-Set, zur Wandmontage, für Aufputzverteiler Practibox S
Exklusive MwSt.
Gabelkammschiene, 1-polig, 1 m, 10 mm²
Exklusive MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, für Kunststoffgehäuse der Abmessung 310 x 240 mm(HxB)
Exklusive MwSt.
Befestigungslaschen, zur Wandmontage,Satz a 4 St., für Kunststoffgeh. 310x240mm
Exklusive MwSt.
Schloss, mit 2 Schlüsseln, zum Einbau in Feuchtraumverteiler Plexo Türen.
Exklusive MwSt.
G-Profilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 15 mm
Exklusive MwSt.
Gabelkammschiene, 3-polig, 12 TE, 16 mm²
Exklusive MwSt.
Gabelkammschiene, 3-polig für FI- mit LS-Schalter, 12 TE, 10 mm²
Exklusive MwSt.
Kunststoffgehäuse 130 x 130 x 74 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
Exklusive MwSt.
Lüfter, Bohrung 30,5 mm, für Schaltschrankklimatisierung
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste Universal, 1 x 6 bis 25 mm², 33 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 276 mm
Exklusive MwSt.
Kunststoffgehäuse 130 x 75 x 74 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
Exklusive MwSt.
Abzweigdose Plexo, 155 x 110 x 74 mm (HxBxT), IP 55, mit 10 Membran-Einführungen
Exklusive MwSt.
Kunststoffgehäuse 155 x 110 x 74 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
Exklusive MwSt.