Schlüssel Innenvierkant
Exklusive MwSt.
Schlüssel Aussenvierkant
Exklusive MwSt.
Schlüssel Aussendreikant 6,5 mm CNOMO
Exklusive MwSt.
Schlüssel Außendreikant 8 mm
Exklusive MwSt.
Einsatz für Schlösser
Exklusive MwSt.
Einsatz für Schlösser
Exklusive MwSt.
Einsatz für Schlösser
Exklusive MwSt.
Einsatz für Schlösser
Exklusive MwSt.
Gabelkammschiene 4-polig 16mm² 12TE für 4-polige FI- und LS-Schalter
Exklusive MwSt.
Masseband 6 mm², Länge: 16 cm, Atlantic Schaltschrank Zubehör
Exklusive MwSt.
Legrand Verbinder, zur Verbindung einzelner Practibox S UP/HW-Verteiler.
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste, blank, 10 Klemmstellen, zur Erweiterung von 134802/03/12/13.
Exklusive MwSt.
Abzweigdose Plexo, 80 x 80 x 45 mm (H x B x T), IP 55 , mit 7 Vorprägungen
Exklusive MwSt.
Klemmengehäuse mit 38 Bohrungen L=276mm, z.B. für Plexo³ Verteiler, 12Mod./Reihe
Exklusive MwSt.
Lasche als Vorhängeschlosssperre, Edelstahl, für Schränke Höher als 400 mm
Exklusive MwSt.
Masseband 16 mm², Zubehör für Schaltschränke Atlantic
Exklusive MwSt.
Viking3 Schienenträger 45°
Exklusive MwSt.
Abzweigdose Plexo, 80 x 80 x 45 mm (H x B x T), IP 55 , mit 7 Vorprägungen
Exklusive MwSt.
Masseband 6 mm², Zubehör für Schaltschränke Atlantic
Exklusive MwSt.
Befestigungsrahmen Plexo 55, für Plexo³ Verteiler und Anbaumodul Multibox
Exklusive MwSt.
Deckel für DiCAB B60mm
Exklusive MwSt.
Einbaudose IP44
Exklusive MwSt.
Schlüssel für Doppelbart
Exklusive MwSt.
Isolierträger, Aufschnappbar auf Hutprofilschiene EN 60715
Exklusive MwSt.