2 Ersatzschlüssel Nr. 2433A, für Legrand Schaltschränke Atlantic und Marina
Exklusive MwSt.
Beschriftungsbögen, vorperforiert, bezeichnet mit Texte
Exklusive MwSt.
Beschriftungsbögen, vorperforiert, bezeichnet mit Ziffern
Exklusive MwSt.
Klemmenleiste, blank, 4 Klemmstellen, zur Erweiterung von 134802/03/12/13.
Exklusive MwSt.
Innengewinde Hülse M8. Zubhör für Schaltschränke Marina
Exklusive MwSt.
Beruehrungsschutzkappe10/16
Exklusive MwSt.
Schliesszungen für Atlantic
Exklusive MwSt.
Schliesszungen für Marina
Exklusive MwSt.
Würgenippel für Kabel D= 25-38mm, 4 Abstufungen
Exklusive MwSt.
Klemmenbügel für Hutprofilschiene, Breite 17,5mm, mit Schrauben M3,5 x 13mm.
Exklusive MwSt.
Abdeckstreifen, 5 Module, Silbergrau RAL 7001, Teilbar in halbe und ganze Module
Exklusive MwSt.
Mini Plexo Abzweigdose, 80 x 43 x 34 mm (HxBxT), IP 55, 10 Membran-Einführungen
Exklusive MwSt.
Endkappe für Gabelkammschiene 4-polig
Exklusive MwSt.
Fixomega Metallbügel für Hutprofilschiene EN 60715, für Schrauben M4
Exklusive MwSt.
Abzweigdosen 100 x 100 x 40 mm, Grau, bis zu 12 Abschneid-Leitungseinführungen
Exklusive MwSt.
Hutschienenadapter mit Bohrung für Schrauben 4 mm (M4)
Exklusive MwSt.
Hutschienenadapter mit Bohrung für Schrauben 6 mm (M6)
Exklusive MwSt.
Endkappe für Gabelkammschienen, 1-polig
Exklusive MwSt.
Endkappe für Gabelkammschienen, 2-polig
Exklusive MwSt.
Endkappe für Stift- und Gabelkammschienen, 3-polig, für Kammschienen
Exklusive MwSt.
Endkappe für Gabelkammschiene 3-polig 16mm²
Exklusive MwSt.
Adapter für Hutprofilschiene EN 60715, L= 10mm mit Langloch, für Schrauben M4 mm
Exklusive MwSt.
Abzweigdosen 85 x 85 x 40 mm, Grau, bis zu 12 Abschneid-Leitungseinführungen
Exklusive MwSt.
Altis Käfigmutter M6 für Montage auf Vierkantlöchern 8,3 x 8,3 mm
Exklusive MwSt.