Unterputzdose 3+3 Module
Exklusive MwSt.
Batibox Hohlwand-Dose 3-modulig T=40mm
Exklusive MwSt.
Einbaudose Bohrmaße 2x68mm 72mm Bohrabstand für UP- und Hohlwandmontage
Exklusive MwSt.
Hohlwand-LAN-Dose; winddicht; halogenfrei
Exklusive MwSt.
Unterputz-Dose 3M
Exklusive MwSt.
Gummi-Stecker Farbe: Schwarz
Exklusive MwSt.
Unterputzdose 7 Mod.
Exklusive MwSt.
Klammer Audio 56Lang 4Stk
Exklusive MwSt.
Batibox Hohlwanddose, 2 Module, Tiefe: 40 mm
Exklusive MwSt.
Unterputzdose, 2 x 2 Module, Horizontale oder vertikale Montage
Exklusive MwSt.
Deckel zu KD 200
Exklusive MwSt.
Hohlwand-Abzweigkasten 104 x 104 mm; orange; inkl. Schraubdeckel weiß
Exklusive MwSt.
Hohlwand-LAN-Dose; winddicht; winddicht; Fräsloch 68mm
Exklusive MwSt.
Zentrale Kabeleinführung, weiß
Exklusive MwSt.
Abzweigdose Plexo, 80 x 80 x 45 mm (H x B x T), IP 55 , glatte Ausführung
Exklusive MwSt.
Abzweigdose Plexo, 80 x 80 x 45 mm (H x B x T), IP 55 , mit Vorprägung
Exklusive MwSt.
Abzweigdose Plexo, 80 x 80 x 45 mm (H x B x T), IP 55 , 7 Membran-Einführungen
Exklusive MwSt.
Erweiterung Für Unterputz-Dose 506E
Exklusive MwSt.
Erweiterung Für Unterputz-Dose 506L
Exklusive MwSt.
Mobile Steckdose mit Wandaufhängung, Farbe Weiß
Exklusive MwSt.
Batibox Unterputz-Dose 1-Fach T=60mm
Exklusive MwSt.
Abstandhalter Horizontal
Exklusive MwSt.
Abstandhalter Vertikal
Exklusive MwSt.
Klammer Video 48Kurz 4Stk
Exklusive MwSt.